Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 44.3 mm 48.5 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2288000

3842 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,2062 €
1000 - 2999 0,5744 €
3000 + 0,3588 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

120,62 €

100 x 1,2062 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Kierrekoko M50 . 1-1/2"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä