Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 59.0 mm 63.5 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2289000

2981 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 1,3992 €
600 - 1799 0,6662 €
1800 + 0,4515 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

83,95 €

60 x 1,3992 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Kierteetön
Kierrekoko None
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä