Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Pohjan muoto | Kokonaiskorkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2137 € - 0,2137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Suorakulma
|
0.69 in
17.53 mm
|
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Pyöreä
|
0.71 in
18.03 mm
|
|
||
| 0,1896 € - 0,1896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Neliö
|
0.57 in
14.48 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,1136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Pyöreä
|
0.36 in
9.14 mm
|
|
||
| 0,12 € - 0,12 € | 7500 Varastossa |
Väritön
|
Pyöreä
|
0.325 in
8.26 mm
|
|
||
| 0,493 € - 1,0353 € | 2000 Varastossa |
Musta
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa