Peitetulppia käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa peltituotteissa siistin viimeistelyn luomiseksi. Tulppa suojaa käsittelijää koneen tekemiltä pellin rei´iltä, joissa on vaarallisia sirpaleita reunoissa.
Tulppa voi lisäksi suojata sisäkierteitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Vaihteleva reikäosan muotoilu mahdollistaa sen, että kukin osa peittää laajalti erilaisia pellin reikäkokoja.
Tämä on hyvä valinta, jos projektisi edellyttää monien reikien suojausta, mutta suosit yhdenmukaista muotoilua erinomaista kokonaisilmettä varten. Käytetään tyypillisesti lukuisissa peltikäyttökohteissa ja eri alojen tuotteissa.
Materiaali: ABSVäri: MustaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRTFLH
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1005 € - 0,1563 € | 1361 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
|
||
0,1163 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.067 in
52.5 mm
|
|
||
0,0769 € - 0,1197 € | 882 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,081 € - 0,126 € | 4996 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
0,0956 € - 0,1488 € | 4991 Varastossa |
0.996 in
25.3 mm
|
|
||
0,1107 € - 0,1723 € | 3000 Varastossa |
1.705 in
43.3 mm
|
|
||
0,0882 € - 0,1373 € | 4496 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
|
||
0,1054 € - 0,164 € | 3090 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.