Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin suojus M20 6.3 mm 24.7 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Tuotekoodi:

127502061302

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,4011 €
500 - 999 0,3737 €
1000 + 0,2888 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

100,28 €

250 x 0,4011 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Kokonaishalkaisija 24.7 mm
Kokonaispituus 9.7 mm
Kierteen pituus 6.3 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3923509000
Kierrekoko M20

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä