Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin suojus M25 10.0 mm 30.0 mm PA

Kaapeliläpiviennin suojus, jolla voidaan sulkea käyttämättömät kaapeliläpiviennit ja suojelemaan kokoonpanoja hiukkasilta.
Tuotekoodi:

467452

10384 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,2409 €
500 - 999 0,2286 €
1000 + 0,2163 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

12,05 €

50 x 0,2409 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kokonaishalkaisija 30.0 mm
Kokonaispituus 15.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3923509000
Kierrekoko M25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä