Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin suojus M40 11.0 mm 46.0 mm PA

Kaapeliläpiviennin suojus, jolla voidaan sulkea käyttämättömät kaapeliläpiviennit ja suojelemaan kokoonpanoja hiukkasilta.
Tuotekoodi:

467455

1312 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,5093 €
250 - 499 0,4846 €
500 + 0,4586 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

12,73 €

25 x 0,5093 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kokonaishalkaisija 46.0 mm
Kokonaispituus 16.0 mm
Kierteen pituus 11.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko M40

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä