Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin suojus M50 13.0 mm 56.0 mm PA

Kaapeliläpiviennin suojus, jolla voidaan sulkea käyttämättömät kaapeliläpiviennit ja suojelemaan kokoonpanoja hiukkasilta.
Tuotekoodi:

467456

22419 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,6475 €
250 - 499 0,6147 €
500 + 0,5832 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

16,19 €

25 x 0,6475 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kokonaishalkaisija 56.0 mm
Kokonaispituus 18.0 mm
Kierteen pituus 13.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3923509000
Kierrekoko M50

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä