Valikko Haku

Kartiomainen tulppa kielekkeellä Silikoni Sininen

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Blue and made from Silicone.
Tuotekoodi:

35-HUP7H

404 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,6681 €
50 - 249 1,2705 €
250 - 499 1,2048 €
500 + 1,1418 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

13,34 €

5 x 2,6681 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 30.2 mm
BH 25.4 mm
D 36.5 mm
Väri Sininen
Materiaali Silikoni
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä