HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Peltitulpat

Varastossa

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: PA66 Väri: Väritön, Musta, Harmaa, Valkoinen, Beige Sarjanumero: SR2041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Väri d H Tyyppi Osta
0,0469 € - 0,0579 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
Väritön
11.1 mm
1.40 mm
2
0,0465 € - 0,0574 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
Väritön
9.5 mm
1.58 mm
5
0,0449 € - 0,0598 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Musta
3.8 mm
2.0 mm
1
0,0681 € - 0,0841 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
Musta
9.5 mm
1.58 mm
2
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.1 mm
Väritön
12.7 mm
1.58 mm
5
0,0454 € - 0,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
Väritön
4.7 mm
2.0 mm
1
0,0904 € - 0,1116 € 882 Varastossa
31 mm
Väritön
25.4 mm
1.58 mm
2
0,0457 € - 0,0609 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Musta
6.4 mm
1.02 mm
2
0,0457 € - 0,0609 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Musta
6.4 mm
1.02 mm
2
0,083 € - 0,1025 € Kysy toimitusaikaa täältä
25 mm
Väritön
20 mm
1.58 mm
2
0,0983 € - 0,1547 € 675 Varastossa
24.0 mm
Valkoinen
19.1 mm
7.5 mm
2
0,0784 € - 0,1093 € 144800 Varastossa
20.4 mm
Musta
15.9 mm
7.4 mm
2
0,0597 € - 0,0597 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
4.0 mm
7.1 mm
1
0,1158 € - 0,1601 € 328800 Varastossa
27.4 mm
Musta
22.2 mm
7.6 mm
2
0,1041 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 mm
Harmaa
20.0 mm
7.5 mm
4
0,1396 € - 0,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
25.4 mm
7.6 mm
2
0,0714 € - 0,0995 € 8000 Varastossa
Beige
14.0 mm
7.4 mm
4
0,0725 € - 0,1011 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
14.3 mm
7.4 mm
4
0,062 € - 0,062 € 8000 Varastossa
Beige
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0691 € - 0,0963 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
12.7 mm
7.3 mm
4
  • / 5
Peitetulppa 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Väritön

62PP043BM17

Hinta-alue
0,0579 € - 0,0469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Väritön

62PP037BM31

Hinta-alue
0,0574 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Musta

62PP015BG09B

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Musta

62PP037BG31B

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Väritön

62PP050BG14

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    1.58 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Väritön

62PP018BG14

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA66 Väritön

62PP100BM11

Hinta-alue
0,1116 € - 0,0904 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    1.58 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.8 mm
  • Väri
    Väritön
Peitetulppa 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Musta

62PP025BM06B

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Musta

62PP025BG06B

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
  • Väri
    Musta
Peitetulppa 25 mm 20 mm 2 mm PA66 Väritön

62PP078BG09

Hinta-alue
0,1025 € - 0,083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25 mm
  • d
    20 mm
  • H
    1.58 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2 mm
  • Väri
    Väritön
Levyn peitesuoja 19.1 mm 24.0 mm Valkoinen PA66

161019111302

Hinta-alue
0,1547 € - 0,0983 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Levyn peitesuoja 15.9 mm 20.4 mm Musta PA66

161015959902

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0784 €

Varastotasot
144800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Levyn peitesuoja 4.0 mm 7.0 mm Musta PA66

161004059902

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Levyn peitesuoja 22.2 mm 27.4 mm Musta PA66

161022259902

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1158 €

Varastotasot
328800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Levyn peitesuoja 20.0 mm 24.8 mm Harmaa PA66

161020027002

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Peitetulppa 25.4 mm 30.6 mm 7.6 mm PA66 Beige

161025415402

Hinta-alue
0,193 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Väri
    Beige
  • Materiaali
    PA66
Peitetulppa 14.0 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Beige

161014015402

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0714 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Väri
    Beige
  • Materiaali
    PA66
Peitetulppa 14.3 mm 18.7 mm 7.4 mm PA66 Beige

161014315402

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Väri
    Beige
  • Materiaali
    PA66
Peitetulppa 6.0 mm 10.4 mm 7.1 mm PA66 Beige

161006015402

Hinta-alue
0,062 € - 0,062 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Väri
    Beige
  • Materiaali
    PA66
Peitetulppa 12.7 mm 17.1 mm 7.3 mm PA66 Beige

161012715402

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 mm
  • Väri
    Beige
  • Materiaali
    PA66
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request