Valikko Haku

Levyn peitesuoja 9.5 mm 13.5 mm Valkoinen PA66

Valkoinen levymetallitulppa on valmistettu 66 nailonista, joka tunnetaan myös nimellä PA66. Tulppa on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaamis- ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpan laippa helpottaa poistoa, eli tulppa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161009511302

124386 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0655 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

65,50 €

1000 x 0,0655 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Materiaali PA66
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä