Valikko Haku

Levyn peitesuoja 12.0 mm 16.0 mm PA Beige

Tämä peitesuoja on valmistettu beigestä nailonista, ja sitä käytetään peittämään eri materiaaleista valmistettujen levyjen reikiä. Se suojaa teräviltä ja epätasaisilta reunoilta ja tekee kohteesta viimeistellyn näköisen. Se sopii 0,8–3,8 mm:n paksuisille paneeleille
Tuotekoodi:

161012015402

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0677 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

67,70 €

1000 x 0,0677 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Beige
Materiaali PA
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä