Valikko Haku

Levyn peitesuoja 14.3 mm 18.7 mm PA Beige

Tämä peitesuoja on valmistettu beigestä nailonista, ja sitä käytetään peittämään eri materiaaleista valmistettujen levyjen reikiä. Se suojaa teräviltä ja epätasaisilta reunoilta ja tekee kohteesta viimeistellyn näköisen. Se sopii 0,8–3,8 mm:n paksuisille paneeleille
Tuotekoodi:

161014315402

23872 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1011 €
1000 + 0,0725 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

50,55 €

500 x 0,1011 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Beige
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä