Valikko Haku

Levyn peitesuoja 14.3 mm 18.7 mm Harmaa PA66

Harmaa levymetallitulppa on valmistettu 66 nailonista, joka tunnetaan myös nimellä PA66. Tulppa on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaamis- ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpan laippa helpottaa poistoa, eli tulppa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161014327002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1011 €
1000 + 0,0725 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

50,55 €

500 x 0,1011 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Materiaali PA66
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä