Valikko Haku

Levyn peitesuoja 20.0 mm 24.8 mm Harmaa PA66

Harmaa levymetallitulppa on valmistettu 66 nailonista, joka tunnetaan myös nimellä PA66. Tulppa on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaamis- ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpan laippa helpottaa poistoa, eli tulppa on helppo käyttää uudelleen.
Tuotekoodi:

161020027002

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1642 €
500 - 999 0,1451 €
1000 + 0,1041 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

41,05 €

250 x 0,1642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Materiaali PA66
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä