Valikko Haku

Peitetulppa 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA Väritön

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Tuotekoodi:

62PP012BG09

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0598 €
5000 - 9999 0,0512 €
10000 + 0,0449 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

59,80 €

1000 x 0,0598 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä