Valikko Haku

Peitetulppa 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA Väritön

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Tuotekoodi:

62PP037BM31

488 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0574 €
2500 - 9999 0,0517 €
10000 + 0,0465 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

28,70 €

500 x 0,0574 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä