Valikko Haku

Peitetulppa 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA Musta

This hole plug are manufactured of moulded black Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Tuotekoodi:

62PPM22BM40B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1738 €
2500 - 4999 0,1492 €
5000 + 0,1304 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

86,90 €

500 x 0,1738 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä