Valikko Haku

Perhossalpa vastakappaleella

Varastossa

Kääntyvät lenkkilukot vetävät ja lukitsevat kaksi komponenttia tiukasti yhteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja niitä käytetään käsin, joten niiden käyttö on nopeaa ja helppoa. Ne sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
16,4189 € - 35,187 € 244 Varastossa
26,3545 € - 55,3445 € 78 Varastossa
12,4054 € - 26,0514 € 1910 Varastossa
23,8706 € - 50,1283 € 112 Varastossa
10283943 6,6658 € - 13,9982 € 1870 Varastossa
12,4054 € - 26,0514 € 2000 Varastossa
Vetosalpa 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Teräs

10283936

Hinta-alue
35,187 € - 16,4189 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    22.5 mm
Vetosalpa 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Sinkitty teräs

10283967

Hinta-alue
55,3445 € - 26,3545 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    79.0 mm
  • Kokonaisleveys
    52.0 mm
Vetosalpa 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Sinkitty teräs

10283912

Hinta-alue
26,0514 € - 12,4054 €

Varastotasot
1910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    11
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    57.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm
Vetosalpa 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Teräs

10283950

Hinta-alue
50,1283 € - 23,8706 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
Vetosalpa 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Sinkitty teräs

10283943

Hinta-alue
13,9982 € - 6,6658 €

Varastotasot
1870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    Salpa ja vastakappale
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
Vetosalpa 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Sinkitty teräs

10283929

Hinta-alue
26,0514 € - 12,4054 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tyyppi
    12
  • Kokonaiskorkeus
    26.5 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Kokonaisleveys
    65.0 mm