Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
6,9897 € - 6,9897 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Harmaa
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
7,4566 € - 7,4566 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Harmaa
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
7,1583 € - 7,1583 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Harmaa
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
7,6252 € - 7,6252 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Harmaa
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
8,6496 € - 8,6496 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Harmaa
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
9,2462 € - 9,2462 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Harmaa
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
11,4378 € - 11,4378 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
8,52 € - 8,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Harmaa
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
9,1424 € - 9,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Harmaa
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
11,2951 € - 11,2951 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Harmaa
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
7,0935 € - 7,0935 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
7,6252 € - 7,6252 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
6,7563 € - 6,7563 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
6,9638 € - 6,9638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
7,4955 € - 7,4955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4,7722 € - 4,7722 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
5,0316 € - 5,0316 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
5,5632 € - 5,5632 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
5,5632 € - 5,5632 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
6,8989 € - 6,8989 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
  • / 2
Uritettu kantaruuvi M5 12.0 mm Ruostumaton teräs

1504946

Hinta-alue
6,9897 € - 6,9897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Ruostumaton teräs

1504950

Hinta-alue
7,4566 € - 7,4566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M5 12.0 mm Ruostumaton teräs

1504945

Hinta-alue
7,1583 € - 7,1583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Ruostumaton teräs

1504949

Hinta-alue
7,6252 € - 7,6252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

1504953

Hinta-alue
8,6496 € - 8,6496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M6 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504957

Hinta-alue
9,2462 € - 9,2462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504961

Hinta-alue
11,4378 € - 11,4378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

1504954

Hinta-alue
8,52 € - 8,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M6 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504958

Hinta-alue
9,1424 € - 9,1424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

1504962

Hinta-alue
11,2951 € - 11,2951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Teräs

1504967

Hinta-alue
7,0935 € - 7,0935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Teräs

1504971

Hinta-alue
7,6252 € - 7,6252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Teräs

1504964

Hinta-alue
6,7563 € - 6,7563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Teräs

1504968

Hinta-alue
6,9638 € - 6,9638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm Teräs

1504972

Hinta-alue
7,4955 € - 7,4955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Uritettu kantaruuvi M5 12.0 mm Teräs

1504947

Hinta-alue
4,7722 € - 4,7722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M5 16.0 mm Teräs

1504951

Hinta-alue
5,0316 € - 5,0316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Teräs

1504955

Hinta-alue
5,5632 € - 5,5632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M6 20.0 mm Teräs

1504959

Hinta-alue
5,5632 € - 5,5632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Teräs

1504963

Hinta-alue
6,8989 € - 6,8989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8