Valikko Haku

Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Teräs

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt black and made from steel.
Tuotekoodi:

1504967

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 7,0935 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

177,34 €

25 x 7,0935 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 30.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Ulokkeen halkaisija 30.0 mm
Kierrekoko M8
Kärjen tyyppi Brass / Plastic Pivot
Kannan tyyppi Uritettu kanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Väri Musta
Valmis Matta
Materiaali Teräs
Koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä