Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0317 € - 0,0342 € 29404 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0183 € - 0,0197 € 33264 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0288 € - 0,031 € 37032 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,025 € - 0,0269 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0372 € - 0,0401 € 1478 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0195 € - 0,021 € 3092 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0321 € - 0,0346 € 37870 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0304 € - 0,0327 € 39542 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0406 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0316 € - 0,0339 € 22230 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0629 € - 0,0676 € 5600 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0473 € - 0,051 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 20150 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0364 € - 0,0391 € 4482 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0494 € - 0,0532 € 15092 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0428 € - 0,046 € 4080 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0267 € - 0,0287 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,046 € - 0,0494 € 42000 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0824 € - 0,0888 € 5992 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M5 8.0 mm PA

0330240000VR

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0317 €

Varastotasot
29404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 16.0 mm PA

0330170000VR

Hinta-alue
0,0197 € - 0,0183 €

Varastotasot
33264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 12.0 mm PA

0330050000VR

Hinta-alue
0,031 € - 0,0288 €

Varastotasot
37032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 5.0 mm PA

0330010000VR

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 6.0 mm PA

0330130000VR

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0372 €

Varastotasot
1478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 16.0 mm PA

0330060000VR

Hinta-alue
0,021 € - 0,0195 €

Varastotasot
3092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 8.0 mm PA

0330140000VR

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0321 €

Varastotasot
37870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 20.0 mm PA

0330180000VR

Hinta-alue
0,0327 € - 0,0304 €

Varastotasot
39542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 25.0 mm PA

0330390000VR

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 4.0 mm PA

0330000000VR

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0316 €

Varastotasot
22230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 40.0 mm PA

0330220000VR

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0629 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 10.0 mm PA

0330340000VR

Hinta-alue
0,051 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 16.0 mm PA

0330270000VR

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
20150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 20.0 mm PA

0330280000VR

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0364 €

Varastotasot
4482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 12.0 mm PA

0330350000VR

Hinta-alue
0,0532 € - 0,0494 €

Varastotasot
15092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 30.0 mm PA

0330500000VR

Hinta-alue
0,046 € - 0,0428 €

Varastotasot
4080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 6.0 mm PA

0330020000VR

Hinta-alue
0,0287 € - 0,0267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 30.0 mm PA

0330200000VR

Hinta-alue
0,0494 € - 0,046 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

0330260000VR

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 40.0 mm PA

0330310000VR

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0824 €

Varastotasot
5992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm