Valikko Haku

Uraallinen urakantaruuvi M3 30.0 mm PA

Tässä urallisessa siipiruuvissa on urapintainen kanta. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään kohteissa, joissa helppo pääsy on tärkeää. Voidaan asentaa käsin tai litteällä ruuviavaimella.
Tuotekoodi:

50M030050T030

1994 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0425 €
5000 - 19999 0,0383 €
20000 + 0,0344 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,50 €

1000 x 0,0425 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 7.6 mm
Kannan korkeus 5.2 mm
Kierrekoko M3
Välin halkaisija 0.5 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kannan tyyppi Pyöreä urakanta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä