Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0183 € - 0,0197 € 19132 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0629 € - 0,0676 € 2800 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 10075 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0473 € - 0,051 € 4578 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0406 € - 0,0436 € 39 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0316 € - 0,0339 € 11115 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0297 € - 0,0317 € 36000 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,025 € - 0,0269 € 2985 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0364 € - 0,039 € 997 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,046 € - 0,0494 € 21000 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0824 € - 0,0888 € 2996 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0431 € - 0,0462 € 1015 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0665 € - 0,0821 € 384 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
50M030050T030 0,0344 € - 0,0425 € 1994 Varastossa
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,0329 € - 0,0406 € 13986 Varastossa
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Varastossa
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,0389 € - 0,0481 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 3498 Varastossa
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M4 16.0 mm PA

0330170000VR

Hinta-alue
0,0197 € - 0,0183 €

Varastotasot
19132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 40.0 mm PA

0330220000VR

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0629 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 16.0 mm PA

0330270000VR

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
10075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 10.0 mm PA

0330340000VR

Hinta-alue
0,051 € - 0,0473 €

Varastotasot
4578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 25.0 mm PA

0330390000VR

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0406 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 4.0 mm PA

0330000000VR

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0316 €

Varastotasot
11115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 10.0 mm PA

0330040000VR

Hinta-alue
0,0317 € - 0,0297 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 25.0 mm PA

0330080000VR

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm PA

0330160000VR

Hinta-alue
0,039 € - 0,0364 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 30.0 mm PA

0330200000VR

Hinta-alue
0,0494 € - 0,046 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

0330260000VR

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 40.0 mm PA

0330310000VR

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0824 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 20.0 mm PA

0330370000VR

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0431 €

Varastotasot
1015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 45.0 mm PA

50M060100T045

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0665 €

Varastotasot
384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 30.0 mm PA

50M030050T030

Hinta-alue
0,0425 € - 0,0344 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 10.0 mm PA

50M030050T010

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
13986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 16.0 mm PA

50M040070T016

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0361 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Pyöreä urakanta
Uraallinen urakantaruuvi M5 8.0 mm PA

50M050080T008

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 10.0 mm PA

50M060100T010

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
3498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.2 mm
  • Kannan korkeus
    7.8 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 6.0 mm PA

50M030050T006

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm