Valikko Haku

Pidätinruuvit - Metallinen kuusiokantapää ja kuppipiste

Varastossa

These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.

The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).

A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
1,0919 € - 1,6985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
1,0646 € - 1,6561 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
16.0 mm
1,2962 € - 2,0164 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
2,0133 € - 3,1319 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
63.0 mm
1,8756 € - 6,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
2,2042 € - 7,2165 € 70 Varastossa
M6
32.0 mm
3,0689 € - 9,7541 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
50.0 mm
1,0373 € - 1,6136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
1,4741 € - 2,293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
40.0 mm
1,1308 € - 1,759 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
1,9578 € - 6,4402 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
20.0 mm
1,9167 € - 2,8203 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
2,3685 € - 7,7052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
32.0 mm
1,0646 € - 1,6561 € 96 Varastossa
M5
8.0 mm
1,8756 € - 6,0952 € 10 Varastossa
M4
25.0 mm
1,0373 € - 1,1526 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
32.0 mm
1,8756 € - 6,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0 mm
1,9167 € - 6,2677 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.0 mm
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337613

Hinta-alue
1,6985 € - 1,0919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337617

Hinta-alue
1,6561 € - 1,0646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337621

Hinta-alue
2,0164 € - 1,2962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 63.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337625

Hinta-alue
3,1319 € - 2,0133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    63.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337616

Hinta-alue
6,0952 € - 1,8756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 32.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337620

Hinta-alue
7,2165 € - 2,2042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 50.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337624

Hinta-alue
9,7541 € - 3,0689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337615

Hinta-alue
1,6136 € - 1,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337623

Hinta-alue
2,293 € - 1,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337619

Hinta-alue
1,759 € - 1,1308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337614

Hinta-alue
6,4402 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337618

Hinta-alue
2,8203 € - 1,9167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 32.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337622

Hinta-alue
7,7052 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337611

Hinta-alue
1,6561 € - 1,0646 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337608

Hinta-alue
6,0952 € - 1,8756 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 32.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337609

Hinta-alue
1,1526 € - 1,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337610

Hinta-alue
6,0952 € - 1,8756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Teräs;Polyasetaali POM

1337612

Hinta-alue
6,2677 € - 1,9167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Coarse
  • Maksimi vetolujuus
    500 N/mm²
  • Ruuvityyppi
    Kierreruuvit messinki/muovitapilla