Valikko Haku

Miniatyyrilineaarikisko 5.0 40.0 Ruostumaton teräs

Tätä 5 mm:n pienoislineaarikiskoa käytetään liikkuvien kuormien tukemiseen ja ohjaamiseen. Ne ovat pienempiä ja kevyempiä tyypillisiin lineaarikiskoihin verrattuna, mikä tekee niistä soveltuvat käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukalti eikä painoa saa olla paljoa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lujuuden, jäykkyyden ja korroosionkeston takaamiseksi.
Tuotekoodi:

20173203

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 19,74 €
3 - 4 18,75 €
5 - 9 17,77 €
10 + 15,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,74 €

1 x 19,74 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Vakioleveys
l1 40.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 3.5
h2 1.0
d1 2.4
d2 3.5
Ruuveille d1 M2
w1 5.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä