Valikko Haku

Upotettu kahva 135.8 mm 36.0 mm ABS Musta

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Tuotekoodi:

1239056

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 + 3,6144 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

72,29 €

20 x 3,6144 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 135.8 mm
Kokonaiskorkeus 36.0 mm
Kiinnityspituus 129.1 mm
Porausreiän syvyys 16.5 mm
Kokonaissyvyys 18.5 mm
Asennusaukon pituus 132.0 mm
Asennusreiän leveys 31.0 mm
Kahvamalli Napsautusvetokahva
Asennustyyppi Snap Fit
Kahvan materiaali ABS
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä