Valikko Haku

Vedin 110.0 mm 56.0 mm ABS Musta

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Korvaa tuotteet nro: 493461
Tuotekoodi:

77420

2342 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 13,3626 €
5 + 12,0263 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

13,36 €

1 x 13,3626 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 110.0 mm
Kokonaiskorkeus 56.0 mm
Kokonaissyvyys 18.0 mm
Asennusaukon pituus 103.0 mm
Asennusreiän leveys 49.0 mm
Kahvan muoto Suorakulma
Kahvamalli Vedin
Asennustyyppi Napsauttamalla kiinnitettävä
Kahvan materiaali ABS
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Tuote 77420 korvaa:

Upotettu kahva 110.0 mm 56.3 mm ABS Musta
Tuotekoodi: 493461

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä