Valikko Haku

Vedin 187.0 mm 79.0 mm ABS Musta

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Korvaa tuotteet nro: 493463
Tuotekoodi:

87420

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 14,8621 €
5 + 13,3759 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

14,86 €

1 x 14,8621 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 187.0 mm
Kokonaiskorkeus 79.0 mm
Kokonaissyvyys 22.0 mm
Asennusaukon pituus 171.0 mm
Asennusreiän leveys 73.0 mm
Kahvan muoto Suorakulma
Kahvamalli Vedin
Asennustyyppi Napsauttamalla kiinnitettävä
Kahvan materiaali ABS
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Musta
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä