Valikko Haku

Piilokahvat - pultattava

Varastossa

Pultattavat piilokahvat kiinnitetään mukana toimitetuilla aluslevyillä ja muttereilla. Satiinipinnoite on esteettinen, ja tämä tyyli sopii erinomaisesti tarjoilu- ja elintarvikekäsittelylaitteisiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
32,066 € - 59,9712 € 317 Varastossa
10273524 29,4278 € - 55,0497 € 371 Varastossa
Upotettu kahva 120.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10273517

Hinta-alue
59,9712 € - 32,066 €

Varastotasot
317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Satiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Napsautusvetokahva
  • Asennustyyppi
    Pulttikiinnitys
Upotettu kahva 120.0 mm 62.0 mm Ruostumaton teräs

10273524

Hinta-alue
55,0497 € - 29,4278 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Satiini
  • Kahvan muoto
    Suorakulma
  • Kahvamalli
    Napsautusvetokahva
  • Asennustyyppi
    Pulttikiinnitys