Valikko Haku

Upotettu kahva 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Musta

This screw on Flush Handle made of Polyamide and can be mounted horizontally or vertically using M6 screws (not supplied). Korvaa tuotteet nro: 1287197
Tuotekoodi:

97420

190 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 25,888 €
50 + 23,2992 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

258,88 €

10 x 25,888 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6 + Lasikuitu
Kahvan muoto Suorakulma
Kahvamalli Upotettu
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Upotettu muoto/malli Suorakulma
Kokonaispituus 133.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä