Valikko Haku

Piilosarana Hitsaus 60.0 mm 32.5 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

295632E

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 12,6313 €
100 + 9,0223 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,63 €

1 x 12,6313 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ovilevyn leveys 14.5 mm
Lehden paksuus 2.0 mm
Siirtymäetäisyys 24.0 mm
Lehden kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 32.5 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Saranan tyyppi Concealed Hinge
Asennustapa Weld
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Asennusreikien määrä 2
Tapin materiaali Teräs
Irrotettavuus Irrotettava
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä