Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.
Sarjanumero: SR5545
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Siirtymäetäisyys | Lehden kokonaispituus | Rungon materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7179 € - 4,2279 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 20068844 | 15,8716 € - 22,2203 € | 191 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 3,2078 € - 4,9899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2554 € - 3,5085 € | 375 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,6146 € - 4,0671 € | 113 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,2078 € - 4,9899 € | 331 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 15,8716 € - 22,2203 € | 198 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,5007 € - 5,4456 € | 192 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,2479 € - 12,9471 € | 127 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,8716 € - 22,2203 € | 193 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa