Valikko Haku

Piilosarana Hitsaus 60.0 mm 22.5 mm Ruostumaton teräs

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Tuotekoodi:

695401E

147 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 17,3465 €
100 + 12,3903 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

17,35 €

1 x 17,3465 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Siirtymäetäisyys 18.0 mm
Lehden kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 22.5 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Saranan tyyppi Spring Loaded
Asennustapa Weld
Asennussuunta Yleispätevä
Asennusreikien määrä 2
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Irrotettava
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä