Valikko Haku

Piilosarana 84.0 mm 360 ° Teräs

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Tuotekoodi:

289632002E

8364 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 6,6702 €
250 - 499 4,7644 €
500 + 4,6412 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

166,76 €

25 x 6,6702 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 84.0 mm
Kokonaisleveys 18.0 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Tapin pituus 84.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Saranan tyyppi Spring Loaded
Koko materiaali Teräs
Asennusreiän muoto Pyöreä
Asennustapa Ruuvi
Asennussuunta Yleispätevä
Asennusreikien määrä 2
Tapin materiaali Teräs
Irrotettavuus Pysyvä
Erityisominaisuudet Nopea irrottaa
Tullinimike 7326909890

Tuote 289632002E korvaa:

Piilosarana 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Teräs
Tuotekoodi: 491167

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä