Piilosaranat, joissa vasen- ja oikeakätinen käyttö on mahdollista. Sopii erinomaisesti koteloihin ja koneen suojuksiin. Saatavana eri tyyppejä joko sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä AISI 304.
Sarjanumero: SR5510
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaispituus | Väri | Valmis | Tapin pituus | Rungon materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7606 € - 1,1198 € | 4050 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
0.709 in
18.0 mm
|
Teräs
|
||
| 0,9594 € - 1,066 € | 198 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nailon
|
||
| 20068776 | 2,0953 € - 3,2594 € | 400 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
|
| 4,9818 € - 6,9745 € | 1555 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,373 € - 2,1358 € | 683 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4966 € - 1,6629 € | 31 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Sinkitty
|
3.307 in
84.0 mm
|
Teräs
|
||
| 1,4966 € - 1,6629 € | 250 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Sinkitty
|
0.571 in
14.5 mm
|
Teräs
|
||
| 2,2967 € - 3,5726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0953 € - 3,2594 € | 706 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,6005 € - 2,8895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Väritön
|
3.307 in
84.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 0,9807 € - 1,0897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Väritön
|
Kuparipinnoite
|
0.394 in
10.0 mm
|
Teräs
|
||
| 4,2488 € - 8,9226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm