Valikko Haku

Piilosarana 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Teräs

Piilosaranat oikean tai vasemman käden asennussuunnalla ja ruuvattavalla kiinnitystavalla.
Tuotekoodi:

497576

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 12,823 €
25 + 6,1061 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,82 €

1 x 12,823 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Siirtymäetäisyys 15.0 mm
Lehden kokonaispituus 41.0 mm
Kokonaispituus 82.0 mm
Kokonaisleveys 21.0 mm
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Asennustapa Ruuvi
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Tapin materiaali Teräs
Irrotettavuus Irrotettava
Tullinimike 8302100090
Salpamateriaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä