Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5468
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennussuunta | Salpamateriaali | Lehden kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4345 € - 66,0125 € | 74 Varastossa |
Vastakkainen käsi
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 7,3955 € - 13,8508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,2588 € - 13,1435 € | 21 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,1044 € - 12,672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 14,0754 € - 19,7055 € | 177 Varastossa |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 6,9043 € - 12,9078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 8,4199 € - 17,6819 € | 50 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,6211 € - 55,9044 € | 391 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 31,4345 € - 66,0125 € | 19 Varastossa |
Vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 4,7573 € - 12,4952 € | 25 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281154 | 52,6248 € - 110,5121 € | 80 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 6,2588 € - 13,1435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 47,1518 € - 99,0188 € | 16 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 5,7676 € - 12,1121 € | 10 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,3044 € - 11,1393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 54,0843 € - 113,5769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,2407 € - 23,6054 € | 8 Varastossa |
|
Teräs
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 1,6117 € - 1,7907 € | 710 Varastossa |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa