Valikko Haku

Piilosarana 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

99540420E

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 21,2981 €
50 - 149 10,1419 €
150 + 7,5499 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,30 €

1 x 21,2981 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden kokonaispituus 45.0 mm
Kokonaispituus 107.0 mm
Kokonaisleveys 28.0 mm
Väri Harmaa
Asennustapa Ruuvi
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Irrotettava
Tullinimike 7326909890
Salpamateriaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä