Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Tämä itsekierteittävä uros-naaras-tuki helpottaa asennusta kierteytymällä suoraan paneeleihin ilman muttereita tai aluslevyjä.
Tuotekoodi:

1259861

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5238 €
1000 + 0,4799 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

52,38 €

100 x 0,5238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Itsekierteittävä
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M2.5
Avainväli 5.0 mm
Sisäkierteen pituus 7.0 mm
Välilevyn pituus 20.0 mm
Kierteen pituus 5.0 mm
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä