Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M2.5 30.0 mm Messinki

Tuotekoodi:

304230040050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7447 €
500 - 999 0,5709 €
1000 + 0,4572 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

74,47 €

100 x 0,7447 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M2.5
Avainväli 5.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä