Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

Tuotekoodi:

304310141556

1888 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,0168 €
250 - 999 0,8174 €
1000 + 0,7151 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

50,84 €

50 x 1,0168 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Ruostumaton teräs
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metrinen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Avainväli 5.5 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä