Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla -

Tuotekoodi:

304425040050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,0984 €
50 - 249 1,4754 €
250 - 999 0,8959 €
1000 + 0,6712 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

15,49 €

5 x 3,0984 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M4
Avainväli 7.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Välilevyn pituus 25.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä