Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm 30.0 mm Teräs

Tuotekoodi:

304530041152

16594 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 999 1,0846 €
1000 + 0,8746 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

54,23 €

50 x 1,0846 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Teräs
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metrinen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M5
Avainväli 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Välilevyn pituus 30.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä