Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

Tuotekoodi:

304840041152

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,1467 €
50 + 4,6275 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

71,47 €

10 x 7,1467 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Teräs
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metrinen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M8
Avainväli 13.0 mm
Sisäkierteen pituus 15.0 mm
Välilevyn pituus 40.0 mm
Kierteen pituus 14.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä