Valikko Haku

Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

Ruuvattava sinkkipinnoitettu teräksinen uros-naarastuki sopii erinomaisesti käytettäväksi D-Sub-liittimien kanssa.
Tuotekoodi:

308202041152

2800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3628 €
500 - 999 0,2587 €
1000 + 0,1985 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

36,28 €

100 x 0,3628 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Teräs
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metrinen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #4-40
Avainväli 5.0 mm
Sisäkierteen pituus 3.0 mm
Välilevyn pituus 5.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä