Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 10.0 mm

Male to female unthreaded standoff made to be soldered into place. It is perfect for electrical connections and suitable for EMC applications. It can be soldered manually or through soldering wave.
Tuotekoodi:

314310041250

19188 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4791 €
500 - 999 0,3669 €
1000 + 0,2943 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

47,91 €

100 x 0,4791 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Tinattu
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä