Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2 8.0 mm

Kierteistä uros-naaras-polyamiditukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

HNSM2-8-5-1-V0

342 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 1,1009 €
1000 + 1,0779 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

550,45 €

500 x 1,1009 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Ruskea
Koko materiaali Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierretyyppi Metrinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä