Valikko Haku

Korokemutteri 4.8 mm (L) PC Kirkas

Tämä aluslevymutteri sopii neliöaukkoon ja kiinnittää piirilevyn 4,2 mm:n itsekierteittävillä ruuveilla. Ruuvattaessa lateraaliset siivet laajenevat kiinnittäen liittimien. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

SN-187

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2059 €
5000 + 0,1853 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

205,90 €

1000 x 0,2059 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Polykarbonaatti
Kannan muoto Pyöreä
Erityisominaisuudet Tarvitaan itsekierteittävä ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä