Piirikortin poistajat auttavat levyn asennuksessa ja irrotuksessa. Käytetään ohjaustelineessä tai levyn poistavissa koteloissa. Estä tarpeeton rasitus ja suojaa komponentit, piirit ja liitännät piirikorttien tukijärjestelmissä. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - mukana jousisokat asennusta varten"
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Paneelin paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,506 € - 1,6566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,429 € - 3,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1471 € - 1,2565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,726 € | 300 Varastossa |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3174 € - 2,5362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1058 € - 2,0982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10319642 | 0,3437 € - 0,4042 € | 781 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,3154 € - 0,3707 € | 848 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3643 € - 0,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,4716 € - 5,4716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6221 € - 1,7766 € | 199 Varastossa |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa